Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Zelio Time

Zeitrelais

Zeitrelais für zeitabhängige Funktionen in einfachen Automatisierungslösungen oder zur Ergänzung von programmierbaren Steuerungen

Zelio Time
      • 44 products available

        • Bester Preis
          Bild RE17RAMU Schneider Electric

          RE17RAMU

          Zeitrelais ansprechverzögert, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
        • Bester Preis
          Bild RE17RBMU Schneider Electric

          RE17RBMU

          Zeitrelais Impulsformer, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
        • Bester Preis
          Bild RE17RCMU Schneider Electric

          RE17RCMU

          Zeitrelais rückfallverzögert, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
        • Bester Preis
          Bild RE17RHMU Schneider Electric

          RE17RHMU

          Zeitrelais einschaltwischend, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
        • Bester Preis
          Bild RE17RLJU Schneider Electric

          RE17RLJU

          Zeitrelais Taktgeber/Blinker, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 12 VAC/DC
        • Bester Preis
          Bild RE17RLMU Schneider Electric

          RE17RLMU

          Zeitrelais Taktgeber/Blinker, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
        • Bester Preis
          Bild RE17RMEMU Schneider Electric

          RE17RMEMU

          Zeitrelais 8 Funktionen, 0,1 s-10 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
        • Bester Preis
          Bild RE17RMJU Schneider Electric

          RE17RMJU

          Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 12 VAC/DC
        • Bester Preis
          Bild RE17RMMU Schneider Electric

          RE17RMMU

          Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 24 VDC/24-240VAC
        • Bester Preis
          Bild RE17RMMW Schneider Electric

          RE17RMMW

          Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1 s-100 h, Relais 1 W, 12-240VAC/DC