Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Altivar Prozess

Frequenzumrichter für Leistungen von 0,75 kW bis 1,5 MW

Frequenzumrichter mit integrierten Diensten speziell für Industrie- und Versorgungsbetriebe für 3-Phasen-, Synchron-, Asynchron- und Spezialmotoren von 0,75 kW bis 1,5 MW.

Altivar Prozess
      • 16 products available

        • Bester Preis
          Bild ATV630U07M3 Schneider Electric

          ATV630U07M3

          Frequenzumrichter ATV630, 0,75 kW/1 HP, 200-240V, IP21/UL Typ 1
        • Bester Preis
          Bild ATV630U15M3 Schneider Electric

          ATV630U15M3

          Frequenzumrichter ATV630, 1,5 kW/2 HP, 200-240V, IP21/UL Typ 1
        • Bester Preis
          Bild ATV630U22M3 Schneider Electric

          ATV630U22M3

          Frequenzumrichter ATV630, 2,2 kW/3 HP, 200-240V, IP21/UL Typ 1
        • Bester Preis
          Bild ATV630U30M3 Schneider Electric

          ATV630U30M3

          Variable speed drive ATV630, 3kW, 200-240V, IP21/UL type 1
        • Bester Preis
          Bild ATV630U40M3 Schneider Electric

          ATV630U40M3

          Frequenzumrichter ATV630, 4 kW/5 HP, 200-240V, IP21/UL Typ 1
        • Bester Preis
          Bild ATV630U55M3 Schneider Electric

          ATV630U55M3

          Frequenzumrichter ATV630, 5,5 kW/7,5 HP, 200-240V, IP21/UL Typ 1
        • Bester Preis
          Bild ATV630U75M3 Schneider Electric

          ATV630U75M3

          Frequenzumrichter ATV630, 7,5 kW/10 HP, 200-240V, IP21/UL Typ 1
        • Bester Preis
          Bild ATV630D11M3 Schneider Electric

          ATV630D11M3

          Frequenzumrichter ATV630, 11 kW/15 HP, 200-240V, IP21
        • Bester Preis
          Bild ATV630D15M3 Schneider Electric

          ATV630D15M3

          Frequenzumrichter ATV630, 15 kW/20 HP, 200-240V, IP21
        • Bester Preis
          Bild ATV630D18M3 Schneider Electric

          ATV630D18M3

          Frequenzumrichter ATV630, 18,5 kW/25 HP, 200-240V, IP21