Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Harmony™ Drucktaster, Leuchtmelder, Schalter

Taster, Schalter, Kontrollleuchten

Robuste, einfache und ergonomische Harmony™ -Produkte zeichnen sich durch ein modernes Design aus.

Harmony™ Drucktaster, Leuchtmelder, Schalter
  Zurück   Operator interfaces

Harmony™ Drucktaster, Leuchtmelder, Schalter

      • 19 products available

        • Bester Preis
          Bild XB4BVB1 Schneider Electric

          XB4BVB1

          Leuchtmelder, weiß, +LED 24V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild XB4BVB3 Schneider Electric

          XB4BVB3

          Leuchtmelder, grün, +LED 24V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild XB4BVB4 Schneider Electric

          XB4BVB4

          Leuchtmelder, rot, +LED 24V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild XB4BVB5 Schneider Electric

          XB4BVB5

          Leuchtmelder, gelb, +LED 24V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild XB4BVB6 Schneider Electric

          XB4BVB6

          Leuchtmelder, blau, +LED 24V AC/DC
        • Bester Preis
          Bild XB4BVM3 Schneider Electric

          XB4BVM3

          Leuchtmelder, grün, +LED 230-240V 50/60Hz
        • Bester Preis
          Bild XB4BVM4 Schneider Electric

          XB4BVM4

          Leuchtmelder, rot, +LED 230-240V 50/60Hz
        • Bester Preis
          Bild XB4BV63 Schneider Electric

          XB4BV63

          Leuchtmelder, grün, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W
        • Bester Preis
          Bild XB4BV64 Schneider Electric

          XB4BV64

          Leuchtmelder, rot, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W
        • Bester Preis
          Bild XB5AVB1 Schneider Electric

          XB5AVB1

          Leuchtmelder, weiß, +LED 24V AC/DC