Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

ComPact NS > 630A

Kompakte Leistungstrennschalter von 630 A bis 3200 A

Teil von Pact Series

-

ComPact NS > 630A
Zurück Lasttrennschalter

ComPact NS > 630A

 

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.

Telefon

"Mo. - Do.: 8:00 bis 17:00 Uhr Fr.: 8:00 bis 16:00 Uhr"

24h Service Hotline

Ein Anruf kostet Sie 1.81 €/min. Ausserhalb der Geschäftszeiten kostet ein Rückruf € 250.- und ein Einsatz des Technikers € 750.- (exkl. km & Einsatzzeit).
Produkte vergleichen: /