Produktreihen
SpaceLogic™ IP-IO Expansion Modul
BACnet/IP-fähiges HVAC-I/O-Erweiterungsmodul Dieses Modul ermöglicht eine I/O-Erweiterung für HLK-Anwendungen über BACnet/IP und teilt seine I/O-Ressourcen mit Anwendungen, die auf SpaceLogic Servern und Steuerungen sowie Systemen von Drittanbietern laufen.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen SpaceLogic™ Central I/O Modul
I/O-Erweiterungsmodul für SpaceLogic AS-P Server Das SpaceLogic Central IO Modul (früher bekannt als SmartX Central IO Modul) ist ein nativer Baustein der EcoStruxure-Lösung. Es bietet I/O-Punkte für den SpaceLogic AS-P Server zur zentralen Steuerung großer Gebäudeautomations-Systeme. Die Module sind Teil eines modularen Systems, das Strom und Kommunikation über einen gemeinsamen Bus für skalierbare, kundenspezifische Konfigurationen bereitstellt.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen EasyLogic™ RP-IO Module
I/O-Erweiterung für HVAC-Anwendungen über BACnet MS/TP EasyLogic RP-IO ist ein BACnet MS/TP-basiertes E/A-Erweiterungsmodul für EasyLogic RP- und MP-Steuerungen, das die Steuerung und Überwachung zusätzlicher Punkte entweder lokal oder aus der Ferne von der primären Steuerung aus ermöglicht.Produkte anzeigen