Produktreihen
SpaceLogic™ Operator Display
SpaceLogic Operator-Display Das SpaceLogic Operator Display wurde für die Vorort Überwachung von Gebäudesteuerungen in kleinen, mittelgroßen sowie in großen Gebäuden mit umfassenden Gebäudemanagementsystemen (BMS) entwickelt. Das SpaceLogic Operator Display verfügt über einen großen 7-Zoll-Farb-Touchscreen und kommuniziert schnell über das offene BACnet/IP-Protokoll mit einer direkten Verbindung zu SpaceLogic-Servern und -Controllern.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen SpaceLogic™ Advanced Display
SpaceLogic Advanced Display ist eine anpassbare 10-Zoll-Benutzeroberfläche für technische BMS-Anwendungen Mit SpaceLogic Advanced Display steigern Sie die Kontrolle und den Komfort in Gebäuden. Das Display wurde speziell für EcoStruxure Building Operation entwickelt. Es lässt sich einfach mit der WebStation-Anwendung verbinden, um ein spezielles Tool für den lokalen Betrieb und die Wartung eines EcoStruxure BMS zu erstellen. Facility- und Gebäudemanager können die Temperatur, die Beleuchtung, das Raummanagement und andere betriebliche Aspekte überwachen, verwalten sowie Dienste ohne PC hinzufügen.Ein Teil von SpaceLogicProdukte anzeigen