Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontabdeckung für ISFL, IP30, 185mm zw. Mittelp., B =650mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Schutzart (IP)
    IP20
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Aussparung
    installiertes Gerät
    Fupact : befestigt ISFL160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Anlage
    Fupact : befestigt ISFL250...630 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    10x 3P : Montageplatte Träger : ISFL160 vertikal Anlage
    5x 3P : Montageplatte Träger : ISFL250...630 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Anschlussposition
    Hinterer Anschluss
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    24
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Breite
    570 mm
    Produktgewicht
    10,06 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Font cover for ISFL, IP20, 185 mm between centres, W = 650 mm (Version 1.0)
    IP20 FRONT ISFL 185MM BCW650 (Version 1.0)
    Datum 26.11.13
    Größe 888.1 KB
    Datum 26.11.13
    Größe 672.7 KB
    Font cover for ISFL, IP20, 185 mm between centres, W = 650 mm (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    IP30 FRONT ISFL 185MM BC W650 (Version 00)
    Datum 31.08.15
    Größe 2.6 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.