Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G Kanal
    Prisma Pack 250
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Vollblech
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
    Paketgehäuse - Breite 300 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    6
    Normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    300 mm
    Breite
    250 mm
    Produktgewicht
    0,7 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PLAIN FR.PL.6M W250 (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 750.4 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 525.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03816: plain front plate W300 6M (Version 2.0)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Autres - Réserve (Version 1.0)
    Datum 25.05.15
    Größe 125.8 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.