Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Montageplatte mit Ausschnitten für 72x72mm Messgerät

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Mensch-Maschine-Schnittstelle: 72 x 72 mm device
    Vigirex: RH10
    Vigirex: RH21
    Vigirex: RH99
    Zusatzmerkmale
    installation description
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
    Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
    Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Tiefe 400 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    3 Module: 72 x 72 mm device in 600 mm breitBodengehäuse
    3 Module: 72 x 72 mm device in 600 mm breitWandgehäuse
    3 Module: 72 x 72 mm device in 650 mm breitGehäuse
    3 Module: 72 x 72 mm device in 300 mm breitSchaltfeldkanal
    3 Module: 72 x 72 mm device in 400 mm breitGehäuse
    3 Module: RH10 in 600 mm breitBodengehäuse
    3 Module: RH10 in 600 mm breitWandgehäuse
    3 Module: RH10 in 650 mm breitGehäuse
    3 Module: RH10 in 300 mm breitSchaltfeldkanal
    3 Module: RH10 in 400 mm breitGehäuse
    3 Module: RH21 in 600 mm breitBodengehäuse
    3 Module: RH21 in 600 mm breitWandgehäuse
    3 Module: RH21 in 650 mm breitGehäuse
    3 Module: RH21 in 300 mm breitSchaltfeldkanal
    3 Module: RH21 in 400 mm breitGehäuse
    3 Module: RH99 in 600 mm breitBodengehäuse
    3 Module: RH99 in 600 mm breitWandgehäuse
    3 Module: RH99 in 650 mm breitGehäuse
    3 Module: RH99 in 300 mm breitSchaltfeldkanal
    3 Module: RH99 in 400 mm breitGehäuse
    Produktgewicht
    0,04 kg
    Material
    Kunststoff
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 01.07.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 01.06.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus - G & P System - Mounting plate with cut-out for 72 x 72 mm meter (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Front plate vertical NS/NT W400 (Version 00)
    Datum 01.12.08
    Größe 2.4 MB
    Partial doors (Version 00)
    Datum 02.03.09
    Größe 4.3 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /