Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Beschreibung der Montageplatte
    Festgeschaltet
    installiertes Gerät
    Blindleistungskompensation: befestigt VarPlus Can - horizontal Anlage
    Zusatzmerkmale
    installation description
    Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Tiefe 400 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    36 Module: VarPlus Can in 650 + 150 mm breitGehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    gelieferte Ausrüstung
    Gasket not included
    Höhe
    235 mm
    Breite
    550 mm
    Tiefe
    365 mm
    Produktgewicht
    0 kg
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 01.07.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VARPLUSCAN HORIZONTAL MOUNTING PLATE (Version 1.0)
    Datum 04.07.18
    Größe 1.7 MB
    Datum 04.07.18
    Größe 186.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03979: varpluscan horizontal mounting plate (Version 2.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mounting plate for capacitors (Version 01)
    Datum 01.01.14
    Größe 8.8 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration