Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Verteilerblock Multiclip 80A 24 TE 36Anschlüsse für L1, L2, L3 und N-Leiter

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy FM
    Schutzart (IP)
    IP20
    Produkt oder Komponententyp
    Geräteabgang
    Produktkompatibilität
    Gehäuse Spacial
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    Rückwand ohne Aussparung
    Rückwand mit Schlitzen
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Mit Schrauben
    installiertes Gerät
    modulares Gerät
    Beschreibung der Pole
    3P + N
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    440 V AC
    Nennisolationsspannung Ui
    AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV
    Nennbetriebsstrom Ie
    80 A
    Ipk-Nennstoßstrom
    12 kA
    I²t bei Aktivierung
    2400000 A².s
    Anschlüsse - Klemmen
    Versorgung: Einfachanschlussklemme 25 mm² (flexibel)
    Versorgung: Einfachanschlussklemme 35 mm² (fest)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 18 4…6 mm²
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 18 4…6 mm²
    Gesamtanzahl Module (18 mm)
    24
    Produktgewicht
    0,902 kg
    Farbe
    Anthrazitgrau (RAL 7016)
    Montage
    Standards
    IEC 61439-1, Innenraum Prisma
    IEC 61439-2, Innenraum Prisma
    IEC 60947-7-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 01.07.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 01.06.18
    Größe 73.3 MB
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 09.06.15
    Größe 34.8 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 07.07.17
    Größe 103.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Version 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Datum 02.04.18
    Größe 9.3 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /