Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 04004 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 04004 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Prisma Plus - System G & P - Multiclip-Klemmsystem - 4P - 80 A - 1 Reihe

Weitere Eigenschaften anzeigen >
04004 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy FM
    Schutzart (IP)
    IPxx B
    Produkt oder Komponententyp
    Geräteabgang
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    Rückwand mit Schlitzen
    DIN-Schiene
    Rückwand ohne Aussparung
    installiertes Gerät
    modulares Gerät
    Beschreibung der Pole
    4P
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    440 V AC
    Nennisolationsspannung Ui
    AC
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV
    Nennbetriebsstrom Ie
    80 A
    Ipk-Nennstoßstrom
    12 kA
    I²t bei Aktivierung
    2400000 A².s
    Anschlüsse - Klemmen
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 1…6 mm² (fest)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 7 1…4 mm² (fest)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 1…6 mm² (flexibel)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 7 1…4 mm² (flexibel)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 1…6 mm² (fest)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 13 1…4 mm² (fest)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 1…6 mm² (flexibel)
    Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 13 1…4 mm² (flexibel)
    Versorgung: Einfachanschlussklemme 25 mm²
    Gesamtanzahl Module (18 mm)
    24
    Montage
    Standards
    IEC 61439-1, Innenraum Prisma
    IEC 61439-2, Innenraum Prisma
    IEC 60947-7-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy FM - Distribution blocks - 4P 63 A (Version 00)
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Version 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Datum 02.04.18
    Größe 9.3 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /