Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Verteilerb. Distriblock 63A 4 TE 24Anschlüsse L1, L2, L3, N Einsp. Unten

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy DX
    Schutzart (IP)
    IPxx B
    Produkt oder Komponententyp
    Verteilsystem
    Produktkompatibilität
    Gehäuse Spacial
    Zusatzmerkmale
    Position des Anschlusses
    Unten
    Montagehalterung
    Hutschiene
    Beschreibung der Pole
    4P
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    440 V AC
    Nennisolationsspannung Ui
    500 V AC
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Nennbetriebsstrom Ie
    63 A bei 40 °C
    Anschlüsse - Klemmen
    Versorgung : Einfachanschlussklemme 16 mm² (flexibel)
    Versorgung : Einfachanschlussklemme 25 mm² (fest)
    Verteilung : _test Federklemme (Phase) , 12x 2,5-6 mm² (flexibel)
    Verteilung : _test Federklemme (Phase) , 12x 2,5-6 mm² (fest)
    Verteilung : _test Federklemme (Neutral) , 12x 2,5-6 mm² (flexibel)
    Verteilung : _test Federklemme (Neutral) , 12x 2,5-6 mm² (fest)
    Gesamtanzahl Module (18 mm)
    4
    Produktgewicht
    0.29 kg
    Montage
    Verschmutzungsgrad
    3
    Glühdrahtbeständigkeit
    960 °C gemäß IEC 60695-2-11
    Standards
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    ROHS
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DISTRIBLOC 4P 63A ALIM BAS (Version 1.0)
    Datum 26.02.19
    Größe 218.8 KB
    DISTRIBLOC 4P 63A BOTTOM FEEDING (Version 1.0)
    Datum 13.08.13
    Größe 908.1 KB
    Datum 13.08.13
    Größe 435.6 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Version 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Datum 28.06.18
    Größe 9.3 MB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.18
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.