Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Verteilerblock Distriblock 125A 4p 6 TE 52Anschlüsse

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy DX
    Schutzart (IP)
    IPxx B
    Produkt oder Komponententyp
    Verteilsystem
    Zubehör-/Teilekategorie
    Stromverteilungszubehör
    Produktkompatibilität
    Gehäuse Spacial
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    Hutschiene
    installiertes Gerät
    Multi 9 : befestigt NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Multi 9 : befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Multi 9 : befestigt NG125 NA - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung der Pole
    4P
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC
    Nennisolationsspannung Ui
    750 V AC
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Nennbetriebsstrom Ie
    125 A
    Nennkurzzeitstrom Icw
    4,5 kA 1 s
    Ipk-Nennstoßstrom
    20 kA
    I²t bei Aktivierung
    20250000 A².s
    Anschlüsse - Klemmen
    Verteilung : Einfachanschlussklemme, 1x 4-16 mm² (flexibel)
    Verteilung : Einfachanschlussklemme, 1x 4-25 mm² (fest)
    Versorgung : Einfachanschlussklemme 35 mm² (fest)
    Versorgung : Einfachanschlussklemme 35 mm² (flexibel)
    Verteilung : _test Federklemme, 2x 4...10 mm² (flexibel)
    Verteilung : _test Federklemme, 2x 4...10 mm² (fest)
    Verteilung : _test Federklemme, 3x 2,5-6 mm² (flexibel)
    Verteilung : _test Federklemme, 3x 2,5-6 mm² (fest)
    Verteilung : _test Federklemme, 7x 1.5...4 mm² (flexibel)
    Verteilung : _test Federklemme, 7x 1.5...4 mm² (fest)
    Gesamtanzahl Module (18 mm)
    6
    Produktgewicht
    0,5 kg
    Farbe
    Anthrazitgrau RAL 7016
    Montage
    Verschmutzungsgrad
    3
    Glühdrahtbeständigkeit
    960 °C gemäß IEC 60695-2-11
    Standards
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    ROHS
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    distribution block 125 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal (Version 1.0)
    CAD files for 04045: Linergy DX 4P distribution block 125A 6 modules 52 holes QUICK connection (Version 1.0)
    DISTRIBLOC 125 (Version 1.0)
    Datum 25.07.13
    Größe 817.9 KB
    Datum 25.07.13
    Größe 501.8 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Version 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Version 3.0)
    Datum 20.03.19
    Größe 4.8 MB
    125/160A distribloc (Version 6.1)
    Datum 18.12.17
    Größe 1.4 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Version 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Version 3.0)
    Datum 28.06.18
    Größe 9.3 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma L Wall mounted switchboards up to 630A - PEP (Version 1.0)
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.