Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy BS
    Schutzart (IP)
    IPxx B
    Produkt oder Komponententyp
    Verteilsystem
    Produktkompatibilität
    Gehäuse Spacial
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    Rückwand ohne Aussparung
    Rückwand mit Schlitzen
    Prisma, vertikal
    Montagevariante
    Horizontal
    Vertikal
    Beschreibung der Pole
    4P
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    440 V AC
    Nennisolationsspannung Ui
    750 V AC
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Nennbetriebsstrom Ie
    400 A
    Nennkurzzeitstrom Icw
    20 kA 1 s
    Ipk-Nennstoßstrom
    40 kA
    I²t bei Aktivierung
    400000000 A².s
    Sammelschienen-Querschnitt
    32 x 5 mm
    Anschlüsse - Klemmen
    Versorgung : gecrimpter Kabelschuh 50 mm²
    Versorgung : biegsame Schienen, 32 x 5 mm
    Verteilung : M6-Löcher (Phase) , 13x 1-50 mm²
    Höhe
    235 mm
    Breite
    470 mm
    Tiefe
    115 mm
    Produktgewicht
    4,2 kg
    Montage
    Standards
    IEC 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MULTI-STAGE DIST.BLK 4P (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 916.8 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 548.9 KB
    CAD files for 04054: Linergy BS 4P multistage busbar block 400A 52 holes 235x470x115 (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy BS - Multi-stage distribution block up to 630 A - 4P (Version 00)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.