Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Anschluss zw. Vertik. NSX-INS250 Einspeisung und Universal-Netzteilblock

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy BW
    Produkt oder Komponententyp
    Anschluss
    Zubehör-/Teilekategorie
    Stromverteilungszubehör
    Zusatzmerkmale
    Schaltfeld-Geräte-Verbindung
    Linergy BW Universal-Stromversorgungsblock
    Beschreibung der Pole
    4P
    Installationsbeschreibung
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt INS250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV200 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff vertikal Anlage
    Nennbetriebsstrom Ie
    250 A
    Menge pro Satz
    Satz mit 4 Stück
    Produktgewicht
    2.72 kg
    Farbe
    Anthrazitgrau RAL 7016
    Montage
    Standards
    IEC 61439-1, Innenraum Prisma
    IEC 61439-2, Innenraum Prisma
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CONN.V.NS-INS250 DUCT/POW.SUP. (Version 1.0)
    Datum 08.08.13
    Größe 361.1 KB
    Datum 08.08.13
    Größe 925.1 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Conn. V. NS-INS250 duct/pow. sup. (Version 00)
    Datum 04.06.18
    Größe 1.6 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.1)
    Datum 02.10.11
    Größe 1.5 MB
    UF en largeur de 300 mm - Compact NR100/630 (Version 1.0)
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.0)
    Datum 05.01.17
    Größe 2.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.