Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Linergy
    Produktname
    Linergy BS
    Produkt oder Komponententyp
    Sammelschienenhalterung
    Zusatzmerkmale
    Schaltfeld-Geräte-Verbindung
    Linergy BS Rückseite Sammelschiene
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 650 mm
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Bodengehäuse - Breite 850 mm
    Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm
    zulässiger Strom
    160 A - Schienenquerschnitt: 15 x 5 mm
    250 A - Schienenquerschnitt: 20 x 5 mm
    400 A - Schienenquerschnitt: 32 x 5 mm
    Nennkurzzeitstrom Icw
    <= 10 kA (1 s) bei 160 A für 450 mm zwischen Trägermitten
    <= 15 kA (1 s) bei 250 A für 450 mm zwischen Trägermitten
    <= 20 kA (1 s) bei 400 A für 300 mm zwischen Trägermitten
    <= 25 kA (1 s) bei 400 A für 225 mm zwischen Trägermitten
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Produktgewicht
    0,24 kg
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy BS rear busbar support 400 A (Version 1.0)
    Datum 26.02.19
    Größe 96.1 KB
    Linergy BS rear busbar support 400 A (Version 1.0)
    Datum 08.06.14
    Größe 277.4 KB
    Datum 08.06.14
    Größe 256.1 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Linergy BS - Insulationg busbar support - Rear busbar support (Version 00)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.