Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    PowerLogic
    Produktname
    AMP
    Produkt oder Komponententyp
    Einstellscheibe
    Geräteanwendung
    Motor
    Stromwandlerverhältnis
    75/5
    Typ des Maßstabs
    62 mm über 90°
    Montagehalterung
    Frontseite
    Zusatzmerkmale
    Messart
    Strom
    Skala
    0-75-225 A
    Montage
    Höhe
    72 mm
    Breite
    72 mm
    Tiefe
    75 mm
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Lettisch
    • Russisch
    • Slowenisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Kasachisch
    • Kroatisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Estnisch
    • Chinesisch
    • Slowakisch
    • Rumänisch
    • Mazedonisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Version 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Version 3.0)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    PowerLogic – Energiemanagement und Netzmesstechnik (Version 2.1)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AMMETER DIAL 3IN (Version 1.0)
    Datum 18.07.13
    Größe 334.4 KB
    Datum 18.07.13
    Größe 170.7 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AMP/VLT 72 x 72 mm and 96 x 96 mm - Instruction Sheet (Version 03)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AMP/VLT 72x72 et 96x96, CMA/CMV 48x48 (Version 6.0)
    Datum 23.06.09
    Größe 306.3 KB
    72x72 and 96x96 AMP/VLT, 48x48 CMA/CMV (Version 6.2)
    Datum 06.04.12
    Größe 223.5 KB
    TI current transformers (Version 10.0)
    Datum 26.03.14
    Größe 4.1 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /