Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zeitverzögertes Rückfallrelais iRTC, 0,1 sec-100 Std., 24-240VAC, 24VDC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Geräteanwendung
    Zeitverzögerungsrelais
    Zeitverzögerungsfunktion
    Abschaltverzögerungen einer Last bei Kontaktöffnung
    Baureihe
    Acti 9
    Produktname
    IRT
    Kurzbezeichnung des Geräts
    IRTC
    Zusammens. d. Signalkontakte
    1 C/O
    Zusatzmerkmale
    Nennbetriebsstrom Ie
    8 A bei 250 V AC
    8 A bei 250 V DC
    0,01 A bei 5 V DC
    Impulsdauer
    > 100 ms
    Lokale Signalisierung
    LED, Blitzlicht für Zeitverzögerung
    Typ Einstellung
    Drehknopf: Konfiguration Zeitverzögerung
    Zeitverzögerungsbereich
    0.1...360000 s
    Genauigkeitsfehler
    +/- 10 %
    Wiederholungsgenauigkeit
    +/-0,5%
    Steuerkreisspannung
    24...240 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC bei 50/60 Hz
    24 V DC
    Montagevariante
    Befestigt
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische DIN-Hutschiene
    9-mm-Raster
    2
    Höhe
    93 mm
    Breite
    18 mm
    Tiefe
    72 mm
    Produktgewicht
    0,065 kg
    Farbe
    Weiß
    mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    AC-1: 100000 Zyklen
    Unterspannungsverhalten
    100 ms
    Anschlüsse - Klemmen
    Tunnelklemmen für 2 Kabel 1,5 mm² flexibel mit Kabelende
    Tunnelklemmen für 2 Kabel 1,5 mm² flexibel ohne Kabelende
    Tunnelklemmen für 2 Kabel 2,5 mm² fest mit Kabelende
    Tunnelklemmen für 2 Kabel 2,5 mm² fest ohne Kabelende
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20
    Überbrückungszeit
    20 ms
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…55 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Griechisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Norwegisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 09.06.15
    Größe 34.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Relay with time delayed iRTA/iRTB/iRTC/iRTH 2P (Version 1.0)
    Relay with time delayed iRTA/iRTB/iRTC/iRTH 2P (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for A9E16067: iRTC relay- delays de-energizing a load upon opening- 1 O/C - Uc 24-240VAC/24VDC (Version 2.0)
    IRT 2P UC 24-240 VCA/24VCC RELAY TIME (Version 1.0)
    Datum 10.07.13
    Größe 297.5 KB
    Datum 10.07.13
    Größe 460.7 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Time delay relays iRTB iRTC (Version 03)
    Datum 14.04.14
    Größe 1.7 MB
    Anwendungslösungen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Gestion de l’éclairage d’une chambre d’hôtel (Version 1.1)
    Lighting management for a hotel room (Version 1.1)
    Datum 12.02.15
    Größe 270.9 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /