Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Acti 9 ID K - Fehlerstromschutzschalter - 4P - 40A - 30mA - Typ AC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Acti 9
    Produktname
    Acti 9 ID K
    Produkt oder Komponententyp
    Fehlerstromschutzschalter (FI)
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ID K
    Beschreibung der Pole
    4P
    Neutralposition
    Links
    Nennstrom [In]
    40 A
    Netzwerkanschluss
    AC
    Erdschlussempfindlichkeit
    30 mA
    Erdschlussschutz-Zeitverzöger.
    Unverzögert
    Erdschluss-Schutzklasse
    Type AC
    Qualitätslabel
    OVE
    VDE
    Zusatzmerkmale
    Geräteposition im System
    Abgang
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    380-415 V AC 50 Hz
    Reststrom-Auslösetechnologie
    Spannungsunabhängig
    Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.
    Idm 500 A
    Im 500 A
    Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
    GL63: Inc 4,5 kA
    K60: Inc 6 kA
    Nennisolationsspannung Ui
    AC 50 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV
    Plus-Kontaktanzeige
    Nein
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    9-mm-Raster
    8
    Höhe
    81 mm
    Breite
    72 mm
    Tiefe
    68 mm
    Farbe
    Weiß
    mechanische Lebensdauer
    5000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    AC-1: 2000 Zyklen
    Anschlüsse - Klemmen
    Doppelfunktionsklemme oben oder unten1…35 mm² fest
    Doppelfunktionsklemme oben oder unten1…25 mm² flexibel
    Drahtabisolierungslänge
    14 mm für oben oder unten Verbindung
    Anzugsmoment
    3,5 Nm oben oder unten
    Montage
    Standards
    EN/IEC 61008-1
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529
    IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    2
    elektromagnetische Verträglichkeit
    8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 200 A entspricht EN/IEC 61008-1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…40 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30…70 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Polnisch
    • Spanisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Kroatisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Litauisch
    • Slowakisch
    • Estnisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Acti 9 ID K 4P 25/40/63A 30/300 mA, Residual Current Circuit Breaker (Version 1.0)
    Acti 9 ID K 4P 25/40/63A 30/300 mA, Residual Current Circuit Breaker (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Certificate RCCB Domae Biconnect, Resi9, ID K according to IEC 61008-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Version 1.0)
    VDE Certificate for Acti9 IDK Biconnect type AC according to EN61008-1:2012 and EN61008-2-1:1994 +A11:1998 (Version 1.0)
    OVE Certificate 851-038-04 for RCCB Acti9 IDK Biconnect according to EN61008-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 (Version 2.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Acti 9 K60 - RCCB/ID - A9Z0 - Instruction Sheet (Version 00)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU Declaration FD16041308C for RCCB ID K biconnect (Version 2.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /