Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Frequenzumrichter ATV61plus im Gehäuse, 130 kW, 500V, IP54 SA
ATV61EXS5C13N
Eingestellt am:
27.05.2021
Der Service wird eingestellt am:
31.12.2028
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
ATV61EXS5C13N wird durch folgende Produktreihe ersetzt:
Altivar
Prozess ATV600
Frequenzumrichter für Leistungen von 0,75 kW bis 2.600 kW
Produkte: 440
EAN Code: 3389118336643
Support kontaktieren
Für Newsletter registrieren
ATV61EXS5C13N wird durch folgende Produktreihe ersetzt: