Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Frequenzumrichter ATV61, 22kW 30HP, 480V, EMV-Filter, IP54
ATV61WD22N4
Eingestellt am:
31.03.2016
Der Service wird eingestellt am:
01.04.2024
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
ATV61WD22N4 kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden:
1×
Frequenzumrichter ATV650, 22 kW/30 HP, 380-480V, IP55
ATV650D22N4
1×
Frequenzumrichter ATV650, 30 kW/40 HP, 380-480V, IP55
ATV650D30N4
EAN Code: 3389119405935
ATV61WD22N4 kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden: