Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Alle anzeigen   Altivar Prozess
Bild ATV630U30M3 Schneider Electric

ATV630U30M3

Green premium brand logo
Bild ATV630U30M3 Schneider Electric
ATV630U30M3
Green premium brand logo

Frequenzumrichter ATV630, 3kW, 200-240V, IP21/UL type 1

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606480761645
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Altivar Process ATV600
    Produkt oder Komponententyp
    Frequenzumrichter
    produktspezifische Anwendung
    Prozess und Betriebsmittel
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ATV630
    Variante
    Standard-Version
    Zielort Produkt
    Synchronmotoren
    Asynchronmotoren
    EMV-Filter
    Ohne EMV-Filter
    Schutzart (IP)
    IP21 entspricht IEC 61800-5-1
    IP21 entspricht IEC 60529
    Schutzart
    UL Typ 1 entspricht UL 508C
    Kühlungstyp
    Erzwungene Konvektion
    Netzfrequenz
    50 - 60 Hz - 5...5 %
    Anzahl von Netzwerkphasen
    3 Phasen
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    200-240 V -15 - +10 %
    Motorleistung (kW)
    3 kW (Standardüberlast)
    2,2 kW (hohe Überlast)
    Motorleistung (HP)
    3 hp hohe Überlast
    4 hp Standardüberlast
    Netzstrom
    11,5 A bei 200 V (Standardüberlast)
    9,9 A bei 240 V (Standardüberlast)
    8,7 A bei 200 V (hohe Überlast)
    7,6 A bei 240 V (hohe Überlast)
    Netzkurzschlussstrom Ik
    50 kA
    Scheinleistung
    4,1 kVA bei 240 V (Standardüberlast)
    3,2 kVA bei 240 V (hohe Überlast)
    Ausgangs Bemessungsstrom
    13,7 A bei 4 kHz für Standardüberlast
    11,2 A bei 4 kHz für hohe Überlast
    maximaler Spitzenstrom
    16,8 A während 60 s (hohe Überlast)
    15,1 A während 60 s (Standardüberlast)
    Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
    Optimierte Betriebsart Drehmoment
    Variables Drehmoment
    Konstantes Drehmoment
    Steuerungsprofil für Synchronmotoren
    Permanentmagnetmotor
    Synchronous reluctance motor
    Ausgangsfrequenz
    0,0001…0,5 kHz
    Ausgangsfrequenz
    0,1…599 Hz
    Bemessungs Taktfrequenz
    4 kHz
    Taktfrequenz
    2...12 kHz einstellbar
    4...12 kHz mit
    Sicherheitsfunktion
    STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off) SIL 3
    Logikeingang
    16 voreingestellte Drehzahlen
    Kommunikationsprotokoll
    Modbus TCP
    Ethernet
    Modbus, seriell
    Optionskarte
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profinet
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, DeviceNet
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Daisy Chain RJ45
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Schraubklemmen
    Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
    Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
    Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
    Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
    Zusatzmerkmale
    Ausgangsspannung
    <= Versorgungsspannung
    zulässige temporäre Stromverstärkung
    1,1 x In während 60 s (Standardüberlast)
    1,5 x In während 60 s (hohe Überlast)
    Schlupfkompensation Motor
    Deaktivierbar
    Automatisch, unabhängig von der Last
    Einstellbar
    Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
    Hoch und Auslauframpen
    Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
    Bremsen bis Stillstand
    Durch Gleichstromeinspeisung
    Schutzfunktionen
    Thermischer Schutz: Motor
    Sicheres Drehmoment aus: Motor
    Motorphasenausfall: Motor
    Thermischer Schutz: Antrieb
    Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
    Übertemperatur: Antrieb
    Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
    Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
    Kurzschlussschutz: Antrieb
    Motorphasenausfall: Antrieb
    Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
    Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
    Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
    Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
    Überdrehzahl: Antrieb
    Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
    Frequenzauflösung
    Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
    Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
    elektrische Verbindung
    Steuerung: abnehmbare Schraubklemmen0,5-1,5 mm²/AWG 20 - AWG 16
    Motor: Schraubklemme4-6 mm²/AWG 12...AWG 10
    Leitungsseite: Schraubklemme2,5-6 mm²/AWG 14...AWG 10
    Steckertyp
    RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
    physikalische Schnittstelle
    2-Draht- RS 485 für Modbus, seriell
    Übertragungsrahmen
    RTU für Modbus, seriell
    Übertragungsgeschwindigkeit
    10/100 Mbit/s für Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s für Modbus, seriell
    Austauschmodus
    Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet/Modbus TCP
    Datenformat
    8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität für Modbus, seriell
    Polarisierungsart
    Keine Impedanz für Modbus, seriell
    Anzahl der Adressen
    1…247 für Modbus, seriell
    Zugriffsmethode
    Slave Modbus TCP
    Versorgung
    Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
    Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
    Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
    Lokale Signalisierung
    3 LEDlokale Diagnose:
    3 LED (zweifarbig)Status integrierte Kommunikation:
    4 LEDs (zweifarbig)Status Kommunikationsmodul:
    1 LED (rot)Spannung liegt an:
    Breite
    144 mm
    Höhe
    350 mm
    Tiefe
    203 mm
    Produktgewicht
    4,5 kg
    Anzahl der Analogeingänge
    3
    Messeingänge
    AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0-10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 12 bits
    AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0-20 mA/4-20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
    Anzahl digitale Eingänge
    8
    Digitaler Eingang
    DI1...DI6 programmierbar, 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: > 2,2 kOhm
    Eingangs-Kompatibilität
    DI1...DI6: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht IEC 65A-68
    STOA, STOB: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
    digitaler Logikeingang
    Positive Logik (Source) (DI1...DI6), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
    Negative Logik (Sink) (DI1...DI6), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
    Positive Logik (Source) (DI5, DI6), < 0,6 V (Stellung 0), > 2,5 V (Stellung 1)
    Positive Logik (Source) (STOA, STOB), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
    Anzahl der Analogausgänge
    2
    Typ des Analogausgangs
    Softwarekonfigurierbare Spannung AO1, AO2: 0...10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
    Softwarekonfigurierbarer Strom AO1, AO2: 0...20 mA, Auflösung 10 Bit
    Abtastdauer
    2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - einzelner Eingang
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - einzelner Eingang
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - Analogausgang
    Genauigkeit
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
    +/- 1 % AO1, AO2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
    Linearitätsfehler
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
    AO1, AO2: +/- 0,2 % für Analogausgang
    Relaisausgangsnummer
    3
    Ausgangsart des Relais
    Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
    Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
    Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
    Aktualisierungszeit
    Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
    minimaler Schaltstrom
    Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
    maximaler Schaltstrom
    Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
    Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
    Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
    Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
    Trennen
    Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
    Variable speed drive application selection
    Gebäude – HLK Zentrifugalverdichter
    Nahrungsmittel und Getränke Andere Anwendung
    Bergbau, Mineralogie, Metallurgie Lüfter
    Bergbau, Mineralogie, Metallurgie Pumpe
    Öl und Gas Lüfter
    Wasser und Abwasser Andere Anwendung
    Gebäude – HLK Schraubenverdichter
    Nahrungsmittel und Getränke Pumpe
    Nahrungsmittel und Getränke Lüfter
    Nahrungsmittel und Getränke Zerstäubung
    Öl und Gas Elektrische Tauchpumpe (electrically submersible pump, ESP)
    Öl und Gas Wassereinspritzpumpe
    Öl und Gas Treibstoffpumpe
    Öl und Gas Verdichter für Raffinerie
    Wasser und Abwasser Zentrifugalpumpe
    Wasser und Abwasser Verdrängerpumpe
    Wasser und Abwasser Elektrische Tauchpumpe (electrically submersible pump, ESP)
    Wasser und Abwasser Schraubpumpe
    Wasser und Abwasser Kolbenverdichter
    Wasser und Abwasser Schraubenverdichter
    Wasser und Abwasser Zentrifugalverdichter
    Wasser und Abwasser Lüfter
    Wasser und Abwasser Förderanlage
    Wasser und Abwasser Mischer
    Motor power range AC-3
    2,2…3 kW bei 200…240 V 3 Phasen
    Montagevariante
    Aufputz
    Montage
    Isolationswiderstand
    > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
    Geräuschpegel
    54,5 dB entspricht 86/188/EEC
    Verlustleistung in W
    Lüftelos mit Konvektion: 34 W bei 200 V, Schaltfrequenz 4 kHz
    Erzwungene Konvektion: 104 W bei 200 V, Schaltfrequenz 4 kHz
    Kühlluftvolumen
    38 m3/h
    Betriebsart
    Senkrecht +/- 10 Grad
    maximum THDI
    <48 % Volllast entspricht IEC 61000-3-12
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
    Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
    1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5
    Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-6
    Verschmutzungsgrad
    2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
    Vibrationsfestigkeit
    1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -15…50 °C (ohne Lastminderung)
    50…60 °C (mit)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Aufstellungshöhe
    <= 1000 m ohne Lastminderung
    1000...4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
    Umgebungsbedingungen
    Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
    Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
    Standards
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Umwelt 1 Klasse C2 EN/IEC 61800-3
    Umwelt 2 Klasse C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Produktzertifizierungen
    DNV-GL
    TÜV
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    CSA
    REACH
    UL
    Beschriftung
    CE
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen66
    • Deutsch14
    • Englisch47
    • Chinesisch8
    • Französisch11
    • Italienisch10
    • Spanisch12
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Frequenzumrichter Altivar Prozess ATV600 (Version 3.0)
    Beschreibung
    Die Altivar Prozess-Frequenzumrichter bieten umfassende Flexibilität für Anwendungen in den Bereichen Wasser und Abwasser, Bergbau, Mineralogie und Metallurgie, Öl und Gas sowie Nahrung und Genuss. Abhängig von den Kundenanforderungen sind Frequenzumrichter für die Wandmontage, für den Einbau ineinen Schaltschrank und als bodenstehende Lösung mit den Schutzarten IP 21, IP 23, IP 54 und IP 55 erhältlich.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.2 MB
    Datum 01.04.19
    Beschreibung
    Die Altivar Prozess-Frequenzumrichter bieten umfassende Flexibilität für Anwendungen in den Bereichen Wasser und Abwasser, Bergbau, Mineralogie und Metallurgie, Öl und Gas sowie Nahrung und Genuss. Abhängig von den Kundenanforderungen sind Frequenzumrichter für die Wandmontage, für den Einbau ineinen Schaltschrank und als bodenstehende Lösung mit den Schutzarten IP 21, IP 23, IP 54 und IP 55 erhältlich.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.7 MB
    Datum 09.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84 MB
    Datum 31.10.19
    Beschreibung
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84.4 MB
    Datum 18.10.19
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 15.9 MB
    Datum 18.02.20
    Envolventes Universales - Catálogo 2019 (Version 1.0)
    Beschreibung
    Spacial CRN - CRNG
    prp.document.label.format pdf
    Größe 83.1 MB
    Datum 31.10.19
    Beschreibung
    Spacial CRN - CRNG
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Beschreibung
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    prp.document.label.format pdf
    Größe 103.3 MB
    Datum 07.07.17
    Beschreibung
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.9 MB
    Datum 19.03.19
    3) ATV600 Programmieranleitung (Version 07)
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.4 MB
    Datum 01.01.19
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 770.2 KB
    Datum 30.11.17
    ATV600 Embedded Safety function manual (Version 08)
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Größe 970.6 KB
    Datum 01.08.19
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.6 MB
    Datum 05.06.19
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.5 (Version 2.5)
    Beschreibung
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    prp.document.label.format xlsx
    Größe 258.6 KB
    Datum 16.05.19
    Beschreibung
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    3) ATV600 Programming manual (Firmware V2.5) (Version 08)
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 9.5 MB
    Datum 14.05.19
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    2) ATV630-650 Installation manual (Version 09)
    Beschreibung
    ATV630, ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6 MB
    Datum 19.03.19
    Beschreibung
    ATV630, ATV650
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Version 11)
    Beschreibung
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    prp.document.label.format pdf
    Größe 193.4 KB
    Datum 01.03.19
    Beschreibung
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.1 MB
    Datum 30.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.1 MB
    Datum 30.11.17
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Version 03)
    Beschreibung
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 30.11.17
    Beschreibung
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.3 MB
    Datum 31.10.17
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Version 03)
    Beschreibung
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.4 MB
    Datum 31.10.17
    Beschreibung
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Version 03)
    Beschreibung
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 28.04.17
    Beschreibung
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.2 MB
    Datum 27.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.5 MB
    Datum 31.08.16
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 07.08.15
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.3 MB
    Datum 08.04.15
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5 MB
    Datum 27.11.14
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.9 MB
    Datum 19.03.19
    3) ATV600 guide de programmation (Version 07)
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.4 MB
    Datum 01.01.19
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 371.8 KB
    Datum 30.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.9 MB
    Datum 19.03.19
    3) ATV600 Manuale di programmazione (Version 07)
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.4 MB
    Datum 01.01.19
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 364.3 KB
    Datum 30.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6 MB
    Datum 19.03.19
    3) ATV600 Manual de programación (Version 05)
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 9.6 MB
    Datum 31.05.18
    Beschreibung
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Größe 369.3 KB
    Datum 30.11.17
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for ATV630U30M3: variable speed drive ATV630 - 3kW - 200...240V - IP21/UL type 1 (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV630U30M3: variable speed drive ATV630 - 3kW - 200...240V - IP21/UL type 1 (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630U30M3: variable speed drive ATV630 - 3kW - 200...240V - IP21/UL type 1 (Version 1.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630U30M3: variable speed drive ATV630 - 3kW - 200...240V - IP21/UL type 1 (Version 1.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.4 MB
    Datum 25.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 695.9 KB
    Datum 04.02.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 77.6 KB
    Datum 31.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 40.1 KB
    Datum 09.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.3 MB
    Datum 09.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 382 KB
    Datum 02.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Größe 14.2 MB
    Datum 10.07.15
    prp.document.label.format pdf
    Größe 974.1 KB
    Datum 03.07.14
    Bedienungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.5 MB
    Datum 24.04.19
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Version 04)
    Beschreibung
    VW3A9510, VW3A9511, VW3A9512, VW3A9513, VW3A9514, VW3A9515
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.1 MB
    Datum 01.02.19
    Beschreibung
    VW3A9510, VW3A9511, VW3A9512, VW3A9513, VW3A9514, VW3A9515
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Version 00)
    Beschreibung
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5 ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Größe 9.2 MB
    Datum 25.09.18
    Beschreibung
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5 ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.1 MB
    Datum 31.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Größe 13.5 MB
    Datum 02.01.17
    Anwendungslösungen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 938.5 KB
    Datum 18.06.18
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (Version 1.0)
    Beschreibung
    Application Note: how to configure a Multi-Drives Standard Level Control
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2 MB
    Datum 12.01.17
    Beschreibung
    Application Note: how to configure a Multi-Drives Standard Level Control
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (Version 1.0)
    Beschreibung
    Application Note: How to configure a Multi-Drives Booster Control Optimized
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2 MB
    Datum 12.01.17
    Beschreibung
    Application Note: How to configure a Multi-Drives Booster Control Optimized