Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   DZ5, AZ5, AR1, AT1
Bild AZ5DE007D Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

AZ5DE007D

Green premium brand logo
Bild AZ5DE007D Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
AZ5DE007D
Green premium brand logo

Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 5 *100 Stück

Weitere Eigenschaften anzeigen
AZ5DE007D wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
  • EAN Code
    3389110515800
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Linergy
    Produkt oder Komponententyp
    Cable end
    Kabelendengröße
    Mittel
    Normen
    DIN 46228-4
    Verpackungstyp
    Spender
    Menge pro Satz
    5 Sätze von 100
    Kabel-Querschnitt
    0,75 mm²
    Zusatzmerkmale
    Kabelendentyp
    Doppelader
    zusätzliche Informationen
    Without marker tag holder
    Farbe
    Blau
    Blendenmaterial
    Halogenfreier Kunststoff
    Leitungswerkstoff
    Kupfer entspricht ISO 1337
    Anzahl von Kabeln
    2
    AWG Messgerät
    AWG 20
    Frontringabmessungen
    Ø 2,8 x 5 mm
    Rohrdurchmesser
    2 mm
    Länge
    15 mm
    Rohrlänge
    8 mm
    Produktgewicht
    0,13 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CCSAus
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…105 °C
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,001 kg
    Höhe VPE1
    1,300 dm
    Breite VPE1
    0,700 dm
    Länge VPE1
    1,260 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Enthält Halogene
    Halogenfreies Produkt
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen9
    • Deutsch4
    • Englisch3
    • Französisch1
    • Spanisch1
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Auswahlkatalog 2020/2021 - Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 30.6 MB
    Datum 15.10.20
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 15.1 MB
    Datum 27.02.16
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 64.4 KB
    Datum 06.09.11
    prp.document.label.format pdf
    Größe 91 KB
    Datum 06.09.11
    prp.document.label.format pdf
    Größe 110.7 KB
    Datum 06.09.11
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AZ5DE007D : AZ5DE007D_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    AZ5DE007D_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    AZ5DE007D_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AZ5DE007D : Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 5 *100 Stück
    Beschreibung
    Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 5 *100 Stück
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 5 *100 Stück
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AZ5DE007D : Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 5 *100 Stück
    Beschreibung
    Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 5 *100 Stück
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 5 *100 Stück
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 211 KB
    Datum 28.04.15
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.