Servomotor, Lexium BMH, 190mm, 65Nm, glatte Welle IP65, Singelturn 16P/U, M40+M23 abgewinkelt, Bremse
BMH1903P26F2A
Eingestellt am:30.11.2015
Der Service wird eingestellt am:31.12.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606485264325
Dreiphasiger AC-Servomotor mit mittlerem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Beachtliches Dauerstillstandsmoment von 65 Nm - hohe Drehzahl bis 2000 U/min
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
BMH1903P26F2A wird ersetzt durch: