Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

"EVlink Wallbox G3+ 11 kW-3ph T2-Steckd."

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EVlink
    Produktname
    EVlink Wallbox Plus
    Produkt oder Komponententyp
    Ladestation
    Kurzbezeichnung des Geräts
    EVH3
    Beschreibung Pole
    3P + N
    Montagevariante
    Wandmontage
    Angebotstyp
    Integrated RDC-DD
    Max power
    11 kW 16 A
    Number of charge point
    1
    Connection to the vehicle
    Steckdose Typ 2 rechte Seite
    Authentifizierung
    Schlüsselschalter
    Zusatzmerkmale
    rated supply voltage
    380...415 V AC 50/60 Hz
    Erdungssystem
    TT
    TN-S
    Trenntransformator kompatibel mit zusätzlichem TT im Stromnetz
    Anzahl von Eingängen
    1
    1
    Eingangstyp
    Kontakt für Ladeleistungsreduzierung
    Kontakt für Zeitgesteuerte Ladung
    Digital input for French utility electricity meter für dynamic energy management
    Betätigungsart
    1 weiß Taste, Funktion: Start/Stop
    1 grün Taste, Funktion: Steckerentriegelung
    Lokale Signalisierung
    1 mehrfarbig Anzeigeleuchte, Funktion: Ladestatus
    Höhe
    480 mm
    Breite
    331,5 mm
    Tiefe
    170 mm
    Produktgewicht
    5,7 kg
    Farbe
    Weiß (RAL 9003)
    Grau (RAL 7016)
    Normen
    IEC 61851-1
    IEC 61851-22
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    Produktzertifizierungen
    CE
    CB
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP54 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK10 entspricht IEC 62262
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -30…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 %
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2019 (Version 6.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EVLink Wallplus - Installationshandbuch (Version 02)
    EVlink Wallbox Plus - Guía de instalación (Version 00)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /