Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Transformatorschutzschalter, 3p, 6-10A, Kipphebel, Schraubanschluss

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys GV2
    Kurzbezeichnung des Geräts
    GV2RT
    Geräteanwendung
    Transformator
    Motor
    Technologie der Auslöseeinheit
    Thermomagnetisch
    Zusatzmerkmale
    Beschreibung der Pole
    3P
    Netzwerkanschluss
    AC
    Anwendungskategorie
    AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
    Kategorie A entspricht IEC 60947-2
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz entspricht IEC 60947-4-1
    Befestigung
    35 mm symmetrische DIN-Schiene: befestigt
    Schalttafel: geschraubt (with adaptor plate)
    Betriebsposition
    Jede Position
    Motorleistung (kW)
    1,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    2,2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    3 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    4 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    4 kW bei 500 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    5,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    5,5 kW bei 690 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    7,5 kW bei 690 V AC 50/60 Hz Schutz von Motoren mit hoher Anlassstromspitze
    2,5 kW bei 230/240 V AC 50/60 Hz Transformatorschutz
    4 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz Transformatorschutz
    5 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz Transformatorschutz
    5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz Transformatorschutz
    5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz Transformatorschutz
    6,3 kW bei 500 V AC 50/60 Hz Transformatorschutz
    Ausschaltvermögen
    100 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    3 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    15 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    100 kA Icu bei 220/230 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Nennstrom [In]
    10 A
    thermal protection adjustment range
    6…10 A
    magnetischer Auslösestrom
    200 A
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Nennisolationsspannung Ui
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A entspricht IEC 60947-4-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60947-2
    Verlustleistung pro Pol
    2,5 W
    mechanische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für AC-3 bei 440 V
    maximum operating rate
    25 cyc/h
    Nennbetriebslast
    Permanent entspricht IEC 60947-4-1
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…6 mm² starr
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5…6 mm² flexibel ohne Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm² flexibel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    1,7 Nm auf Klemmen mit Schraubklemmung
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht IEC 60947-1
    Phasenausfallempfindlichkeit
    Ja entspricht IEC 60947-4-1
    Höhe
    89 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    78,5 mm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-4-1
    CSA C22.2
    VDE 0113
    VDE 0660
    NF C 63-650
    EN 60204
    NF C 63-120
    NF C 79-130
    IEC 60947-2
    IEC 60947-1
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    CCC
    EAC
    CSA
    UL
    Schutzbehandlung
    TH
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK04
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Feuer Beständigkeit
    960 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Aufstellungshöhe
    2000 m
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Motorschutzschalter · TeSys GV (Version 1.0)
    Datum 25.05.18
    Größe 24.2 MB
    Katalogauszug · Kapitel A2 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B6 - Disjoncteurs (Version 4.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.1)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Version 6.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.0)
    Katalogauszug · Kapitel B6 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for GV2RT14: TeSys GV2-Circuit breaker-thermal-magnetic - 6.3…10 A - screw clamp terminals (Version 3.0)
    GV2 MOTOR CB MAGNETIC TOGGLE SWITCH (Version 1.0)
    Datum 30.10.18
    Größe 458.1 KB
    Datum 30.10.18
    Größe 679.2 KB
    Datum 30.10.18
    Größe 248.9 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Version 1.0)
    CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    GV2LE / GV2RT Circuit breakers (Version 03)
    Datum 26.10.17
    Größe 703.4 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU Declaration TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Version 2.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 150.1 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.