Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

GV3A05 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:
Produktgruppe zu „Meine Produkte“ hinzufügen Produktgruppe aus „Meine Produkte“ entfernen
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 29 April 2009
  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Kurzbezeichnung des Geräts
    GV3A
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfsschalterblock
    Produktkompatibilität
    GV3ME
    Montageort
    Rechte Seite
    Zus. des Polkontakts
    3 NO
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…2,5 mm²starr
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²starr
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
    Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V entspricht UL 508
    690 V entspricht IEC 60947-1
    600 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    48 - 690 V AC
    24-220 V DC
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    6 A
    Schutzfunktionen
    GB2CB ... Leistungsschalter Nennleistung gemäß Betriebsstrom für Ue <= 415 V
    GG-Sicherung 6 A
    mechanische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    Nennbetriebsleistung in VA
    350 VA bei 48 V AC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    700 VA bei 440 V AC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    700 VA bei 500 V AC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    400 VA bei 690 V AC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    500 VA bei 110…127 V AC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    800 VA bei 220…240 V AC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    850 VA bei 380…415 V AC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    Nennbetriebsleistung in W
    180 W bei 24 V DC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    240 W bei 48 V DC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    180 W bei 60 V DC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    140 W bei 110 V DC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    120 W bei 220 V DC-11 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
    Produktgewicht
    0,07 kg
    Montage
    Umweltbedingungen
    Normale Umgebungsbedingungen
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Motorschutzschalter · TeSys GV (Version 1.0)
    Datum 25.05.18
    Größe 24.2 MB
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Katalogauszug · Kapitel B6 (aus ZXKTSS) (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CB Certificate TeSys GV3 - GV3-A01-A07 France (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3-A01-07 (Version 1.0)
    Datum 10.11.17
    Größe 1.2 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 12.06.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 12.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.