Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

KBA Endeinspeisung, 40A, Linksmontage, 3L+N+PE, Fernsteuerleitung

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Canalis
    Produkt oder Komponententyp
    Einspeisungseinheit
    BAR MATERIAL
    Aluminiumfarben
    Produktkompatibilität
    KBA
    Nennbetriebsstrom Ie
    25 A
    40 A
    Montageort
    Links
    Farbe
    Weiß (RAL 9003)
    Zusatzmerkmale
    Schutzfunktionen
    Ohne Schutz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    230-400 V
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmenleiste - Pg 21 - Schraubklemmenverbinder für 10 mm²
    Betätigungsart
    Kommuniziert
    Anzahl Kreise
    1
    gelieferte Ausrüstung
    Endabdeckung
    Montagevariante
    Mit Schrauben
    Montagehalterung
    Sammelschiene
    Normen
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    Breite
    300 mm
    Tiefe
    75,5 mm
    Höhe
    78,5 mm
    Produktgewicht
    400 g
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP55 entspricht IEC 60529
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Datum 25.10.16
    Größe 63.2 MB
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Datum 04.10.18
    Größe 60.9 MB
    Schienenverteiler von 20 A bis 1000 A Canalis (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Feed unit 40 A left mounting (Version 1.0)
    Datum 18.04.15
    Größe 132.1 KB
    Datum 18.04.15
    Größe 118.9 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KBA Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Version 1.1)
    Anwendungslösungen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lighting management for an office space (Version 1.1)
    Datum 10.06.16
    Größe 286.8 KB
    Gestion de l’éclairage d’un espace de bureau (Version 1.1)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KBA 25A PEP (Version 2.0)
    Datum 01.12.15
    Größe 215.4 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 11.06.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 11.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.