Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

KBB Konsole zusätzlich zum Befestigungsbügel KBB40ZFUW bei Wandmontage

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Canalis
    Produkt oder Komponententyp
    Anbringer
    Produktkompatibilität
    KBB
    KBA
    Montage der Befestigungsvorr.
    Für Wand- oder Zwischenbodenmontage
    maximale Last
    60 kg
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Zubehör-/Teilekategorie
    Befestigungszubehör
    Breite
    30 mm
    Tiefe
    8 mm
    Höhe
    72 mm
    Produktgewicht
    44 g
    Montage
    Normen
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Datum 04.10.18
    Größe 60.9 MB
    Schienenverteiler von 20 A bis 1000 A Canalis (Version 1.0)
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Datum 25.10.16
    Größe 63.2 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KBB Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Version 1.1)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KBA/KBB 40ZF... - FIXING BRACKET (Version 05)
    Datum 14.02.18
    Größe 1.5 MB
    KBA/KBB 40ZFSU - SPRING FIXING BRACKET (Version 06)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Version 2.0)
    Datum 07.11.16
    Größe 211.8 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.