Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Phasenabgr., L+L+PE

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Canalis
    Produkt oder Komponententyp
    Abgangseinheit
    Kurzbezeichnung des Geräts
    KBC
    Produktkompatibilität
    KBB
    KBA
    Geräteanwendung
    Beleuchtung
    Kompatible Produktfamilie
    KBB Stromschienenverteiler
    KBA Stromschienenverteiler
    Zusatzmerkmale
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    230-240 V
    Nennisolationsspannung Ui
    690 V
    Nennbetriebsstrom Ie
    16 A bei 35 °C
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Schutzfunktionen
    Ohne Schutz
    Sammelschienenbündelpolarität
    L2 + L1 + L3 + PE
    Polarität Abzweigeinheit
    L1 + N + PE
    L2 + N + PE
    L3 + N + PE
    Abzweigeinheit Steckverbinder Typ
    Mit Phasenauswahl
    Schlossfarbe Abzweig
    Gelb
    Normen
    EN/IEC 61439-6
    EN/IEC 60439-2
    Breite
    168 mm
    Tiefe
    33 mm
    Höhe
    53 mm
    Farbe
    Lichtgrau (RAL 7035)
    Produktgewicht
    90 g
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP55 entspricht EN/IEC 60529
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Datum 25.10.16
    Größe 63.2 MB
    Schienenverteiler von 20 A bis 1000 A Canalis (Version 1.0)
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Datum 04.10.18
    Größe 60.9 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Version 3.0)
    CAD files for KBC16DCB22: 16 A tap-off units (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KDP PEP (Version 2.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 214.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.