Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Schütz TeSys K - 4P (2 S + 2 Ö) - AC-1 <= 440 V 20 A - 48 V AC Spule
LC1K090085E72
Eingestellt am:
01.11.2020
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
LC1K090085E72 kann durch folgende Kombination ersetzt werden:
1×
Beschaltungsmodul, Varistor, 32-48V AC/DC, für LC1K
LA4KE1E
1×
Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 48V 50/60Hz
LC1K090085E7
EAN Code: 3389110489576
LC1K090085E72 kann durch folgende Kombination ersetzt werden: