Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   ComPact NSX <630A
Bild LV430408 Schneider Electric

LV430408

Green premium brand logo
Bild LV430408 Schneider Electric
LV430408
Green premium brand logo

Nsx160F Grundsch. 4P 160A F. 36Ka/415V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606480006609
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Compact
    Produktserie
    ComPact NSX100...250
    Kurzbezeichnung des Geräts
    NSX160F
    Produkt oder Komponententyp
    Grundrahmen
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Leistungsschalterbezeichnung
    Compact NSX160F
    Beschreibung der Pole
    4P
    Neutralposition
    Links
    Nennstrom [In]
    160 A bei 40 °C
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz
    Netzwerkanschluss
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht EN/IEC 60947-2
    Nutzungskategorie
    Kategorie A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    10 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
    85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
    22 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    35 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    8 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    35 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
    30 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Performance level
    F 36 kA 415 V AC
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Montagevariante
    Befestigt
    Zusatzmerkmale
    Nennisolationsspannung Ui
    800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    35 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    85 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    22 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    30 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    8 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    mechanische Lebensdauer
    40000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
    elektrische Lebensdauer
    40000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
    15000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    20000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
    7500 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    Montagehalterung
    Rückwand
    Verbindung auf der Oberseite
    Vorne
    Anschluss auf der Unterseite
    Vorne
    Anschlussraster
    35 mm
    Schutzfunktionen
    Ohne Schutz
    Width (W)
    140 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Schutzart (IP)
    IP40entsprichtIEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht IEC 62262
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…85 °C
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    1,95 kg
    Höhe VPE1
    13,5 cm
    Breite VPE1
    14,6 cm
    Länge VPE1
    19,2 cm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen14
    • Deutsch6
    • Englisch7
    • Chinesisch3
    • Französisch5
    • Italienisch3
    • Portugiesisch3
    • Russisch3
    • Spanisch5
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Version 1.9)
    Beschreibung
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Größe 71.5 MB
    Datum 10.02.20
    Beschreibung
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MicroLogic Firmware History (Version 04)
    Beschreibung
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.6 MB
    Datum 01.09.20
    Beschreibung
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 01)
    Beschreibung
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.7 MB
    Datum 01.01.20
    Beschreibung
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Beschreibung
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.2 MB
    Datum 01.01.20
    Beschreibung
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.2 MB
    Datum 01.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.6 MB
    Datum 01.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.6 MB
    Datum 01.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.1 MB
    Datum 01.01.20
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    4P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    702.3 KB
    zip
    476.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 1.2 MB
    Datum 12.09.13
    Dateien im Dokument
    stp
    702.3 KB
    zip
    476.6 KB
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.9 MB
    Datum 21.12.17
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LV430408 : NSX160F Grundsch. 4P 160A F. 36Ka/415V AC
    Beschreibung
    NSX160F Grundsch. 4P 160A F. 36Ka/415V AC
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    NSX160F Grundsch. 4P 160A F. 36Ka/415V AC
    RoHS-Bescheinigung
    Format