Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   ComPact NSX <630A
Bild LV430554 Schneider Electric

LV430554

Green premium brand logo
Bild LV430554 Schneider Electric
LV430554
Green premium brand logo

Anschlussmuttern M8, für INS40-250, INV100-250, NSX100-250, 12 Stck.

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606480021688
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Mutter
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Compact INS
    Compact INV
    Compact NSX DC
    Befestigungsart
    Snap-in
    Zusatzmerkmale
    Menge pro Satz
    Satz à 12 Stück
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    300 g
    Höhe VPE1
    2 cm
    Breite VPE1
    11,5 cm
    Länge VPE1
    13,2 cm
    Gewicht VPE2
    23,831 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen11
    • Deutsch4
    • Englisch6
    • Chinesisch3
    • Französisch4
    • Italienisch2
    • Portugiesisch1
    • Russisch1
    • Spanisch4
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Version 1.9)
    Beschreibung
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Größe 71.5 MB
    Datum 10.02.20
    Beschreibung
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Version 3.3)
    Beschreibung
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 67.8 MB
    Datum 31.01.20
    Beschreibung
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Beschreibung
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.2 MB
    Datum 01.01.20
    Beschreibung
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.2 MB
    Datum 01.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.1 MB
    Datum 01.01.20
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.1 MB
    Datum 01.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.2 MB
    Datum 28.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2 MB
    Datum 01.12.11
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LV430554 : LV430554_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    LV430554_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    LV430554_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LV430554 : LV430554_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    LV430554_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    LV430554_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LV430554 : LV430554_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    LV430554_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    LV430554_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.