Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Sicherungstrennschalter-Körper ISFT, 3p 3 F, DIN NH000, 100A

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    ISFT100N
    Baureihe
    Fupact
    Produktname
    Fupact ISFT
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ISFT100N
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherungslasttrennschalter
    Geräteanwendung
    Schutz, Überwachung und Steuerung der Anlage
    Verteilung
    Zusatzmerkmale
    Beschreibung der Pole
    3P
    Beschr. der geschützen Pole
    3 F
    Sicherungstyp
    DIN
    Sicherungsgröße
    NH000
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betätigungsart
    Griff Sicherungshalter
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    100 A ( 40 °C ) horizontal
    100 A ( 40 °C ) vertikal
    70 A ( 70 °C ) horizontal
    70 A ( 70 °C ) vertikal
    75 A ( 65 °C ) horizontal
    75 A ( 65 °C ) vertikal
    80 A ( 60 °C ) horizontal
    80 A ( 60 °C ) vertikal
    85 A ( 55 °C ) horizontal
    85 A ( 55 °C ) vertikal
    90 A ( 50 °C ) horizontal
    90 A ( 50 °C ) vertikal
    95 A ( 45 °C ) horizontal
    95 A ( 45 °C ) vertikal
    100 A ( 40 °C ) Verlustleistung pro Sicherung: 7,5 W
    thermischer Strom [Ithe]
    100 A bei 40 °C, Verlustleistung pro Sicherung: 7,5 W
    Nennbetriebslast
    Unterbrechungsfrei
    Nennisolationsspannung Ui
    800 V AC 50/60 Hz
    800 V DC
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    440 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    Nennbetriebsstrom Ie
    AC-21B: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B: 100 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-21B: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-21B: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21B: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22B: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22B: 100 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    DC-21B: 100 A DC 125 V 3 Pole in Reihe
    DC-21B: 100 A DC 220 V 3 Pole in Reihe
    DC-21B: 100 A DC 440 V 3 Pole in Reihe
    DC-22B: 100 A DC 125 V 3 Pole in Reihe
    DC-22B: 100 A DC 220 V 3 Pole in Reihe
    DC-22B: 100 A DC 440 V 3 Pole in Reihe
    Nennschließ- und Abschaltstrom
    Icm 105 kA bei 500 V
    Icm 105 kA bei 690 V
    Icm 176 kA bei 415 V
    Icn 50 kA bei 500 V
    Icn 50 kA bei 690 V
    Icn 80 kA bei 415 V
    Eignung für Isolation
    Ja
    sichtbarer Bruch
    Ja
    Betrieb der Kontakte
    Einfachunterbrechung
    mechanische Lebensdauer
    2000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    AC-21B: 300 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz
    AC-22B: 300 Zyklen 415 V AC 50/60 Hz
    AC-23B: 300 Zyklen 415 V AC 50/60 Hz
    Schutzklasse für Stromschläge
    Klasse II Frontseite
    Sperrvorrichtung
    Plombe
    Kabeleinführung
    Unten
    Montagehalterung
    DIN-Schiene, mit speziellem Zubehör
    Sammelschienen
    Montagehalterung
    Sammelschienen
    Montageort
    Nebeneinander
    Design
    Horizontale Konstruktion
    Anschlussklemmen
    Haken und Schraubklemmen
    Anschlüsse - Klemmen
    Einhakbar vorgeschaltet 100 A 60 mm
    Klemmen mit Schraubklemmung Downstream 100 A 2,5…50 mm²
    Anzugsmoment
    4,5 N für Endgerät
    Montage
    Höhe
    216 mm
    Breite
    53 mm
    Tiefe
    82 mm
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    IEC 60269-2
    EN/IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    CE
    CCC
    EAC
    Schutzart (IP)
    IP3x entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN 50102
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60947
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…85 °C
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ISFT100N fixed front connected with hook-on 60mm busbar with downstream distribution (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fuse-switch disconnector FUPACT ISFT100N (Version 03)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /