Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

PM2120, Leistungs- und Energiezähler, bis zu 15. H, LED, RS485, Klasse 1

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EasyLogic
    Produktname
    EasyLogic PM2100
    Kurzbezeichnung des Geräts
    PM2120
    Produkt oder Komponententyp
    Netzanalysator
    Zusatzmerkmale
    Geräteanwendung
    Teilabrechnung
    Energieüberwachung
    Netzqualitäts-Analyse
    Gesamtoberschwingungsverzerrung
    bis zur 15. Überschwingung
    Messungstyp
    Scheinleistung min/max, gesamt
    Wirk- und Blindleistung min/max, gesamt
    Strom min/max, mittel
    Spannung min/max, mittel
    Frequenz min/max, mittel
    Summe der Oberschwingungsströme THD (I) proPhase
    Summe der Oberschwingungsspannungen THD (U) proPhase
    Leistungsfaktor min/max, mittel
    Scheinenergie gesamt
    Aktive und reaktive Energie gesamt
    Zählertyp
    Current I, I1, I2, I3
    Spitzenverbrauch Leistung PM, QM, SM
    Wirk-, Blind-, Scheinenergie (mit Vorzeichen, vier Quadranten)
    Peak demand currents
    Wirkleistung P, P1, P2, P3
    Berechneter Neutralleiterstrom
    Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
    Stromunsymmetrie
    Blindleistung Q, Q1, Q2, Q3
    Leistungsbedarf P, Q, S
    Scheinleistung S, S1, S2, S3
    Genauigkeitsklasse
    Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
    Klasse 1 Blindenergie entspricht IEC 62053-24
    Klasse 5 harmonische Verzerrung (I THD & U THD)
    Messgenauigkeit
    Scheinleistung +/- 1 %
    Wirkenergie +/- 1 %
    Blindenergie +/- 1 %
    Wirkleistung +/- 1 %
    Spannung +/- 0,5 %
    Leistungsfaktor +/- 0,01
    Strom +/- 0,5 %
    Frequenz +/- 0,05 %
    Messstrom
    5…6000 mA
    Messspannung
    35…480 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
    20…277 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
    480…999000 V AC 50/60 Hz mit externem VT
    Frequenzmessbereich
    45…65 Hz
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
    44...277 V DC +/- 10 %
    Netzwerkfrequenz
    50 Hz
    60 Hz
    Lokale Signalisierung
    100 ms 120 V AC typisch
    400 ms 230 V AC typisch
    50 ms 125 V DC typisch
    Nennstrom [In]
    1 A
    5 A
    maximum power consumption in VA
    AC
    Leistungsaufnahme in W
    3,3 W (Stromversorgung (DC))
    2 W bei 277 V (Stromversorgung (DC))
    input impedance
    Strom (Widerstand <= 0.3 mOhm)
    Spannung (Widerstand > 5 MOhm)
    Manipulationsschutz d. Einst.
    Durch Zugangscode geschützt
    Displaytyp
    7-Segment-LED
    Anzeigefarbe
    Rot
    Meldungsanzeigekapazität
    3 fields of 4 characters
    Anzahl Ziffern
    12 Ziffern - 14,2 mm hoch
    Demand intervals
    Von 1 bis 60 min konfigurierbar
    angezeigte Information
    Strombedarf (Alter Wert)
    Strombedarf (Aktueller Wert)
    Leistungsbedarf (Alter Wert)
    Leistungsbedarf (Aktueller Wert)
    Spannung
    Strom
    Frequenz
    Energieverbrauchs
    Oberschwingungsverzerrung
    Leistungsfaktor
    Wirkenergie
    Scheinleistung
    Blindenergie
    Unsymmetrie in %
    Betätigungsart
    3 Taste
    Lokale Signalisierung
    Rot LED: Ausgangssignal 1...9999000 Impulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
    Grün LED: Modul-Betrieb und integrierte Kommunikation
    Anzahl von Eingängen
    0
    Anzahl von Ausgängen
    0
    Kommunikationsprotokoll
    Modbus RTU bei 4800,9600,19200 bps, 38.4 Kbps gerade/ungerade oder keine Parität - 2 Leitungen, Isolation 2500 V
    Schnittstellen
    Schraub-Klemmenleiste: RS485
    Datenaufzeichnung
    Zeitstempelung
    Min/max for 8 parameters
    Funktion verfügbar
    Echtzeituhr
    Abtastrate
    64 Abtastungen/Zyklus
    cybersecurity
    Enable/disable communication ports
    Kommunikationsdienst
    Fernüberwachung
    Produktzertifizierungen
    CE entspricht IEC 61010-1
    CULus entspricht UL 61010-1
    CULus entspricht CSA C22.2 Nr. 61010-1
    RCM
    EAC
    C-Tick
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Einbauposition
    Vertikal
    Montagehalterung
    Rahmen
    gelieferte Ausrüstung
    1 installation guide
    Messkategorie
    Kategorie III 480 V
    Kategorie II 480…600 V
    elektrische Isolierungsklasse
    Doppelisolierung
    Klasse II
    Flammenfestigkeit
    V-0 entspricht UL 94
    Anschlüsse - Klemmen
    Transformator: Schraubverbindung (unten) 6
    Spannungseingänge: Schraubverbindung (oben) 4
    Material
    Polycarbonat
    Breite
    96 mm
    Tiefe
    Gesamt: 76,09 mm
    Ohne Verdrahtungsschutz: 61,64 mm
    Höhe
    96 mm
    Produktgewicht
    300 g
    Kompatibilitätscode
    PM2120
    Montage
    Lebensdauer
    7 Jahre
    Schutzart (IP)
    Front: IP54 entspricht IEC 60529
    Gehäuse: IP30 entspricht IEC 60529
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % bei 50 °C
    Verschmutzungsgrad
    2
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Aufstellungshöhe
    <= 2000 m
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung entspricht IEC 61000-4-2
    Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-3
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4
    Zerstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5
    Leitungsgebundene HF-Störungen entspricht IEC 61000-4-6
    Magnetisches Feld bei Netzfreqenz entspricht IEC 61000-4-8
    Unterspannungstest entspricht IEC 61000-4-11
    Emissionstests entspricht FCC part 15 class A
    Überspannungskategorie
    III
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Türkisch
    • Koreanisch
    • Ungarisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Griechisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EasyLogic Catalogue - Print Version (Version 2.1)
    Datum 04.07.19
    Größe 13 MB
    EasyLogic Catalogue - Web Version (Version 2.1)
    Datum 04.07.19
    Größe 3 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Série EasyLogic™ PM2100 Manuel d’utilisation (Version 03)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    METSEPM2130 (Version 1.0)
    Datum 14.12.17
    Größe 58 MB
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EasyLogic Panorama - Print Version (Version 2.1)
    Datum 06.02.18
    Größe 2.4 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EasyLogic™ PM2110/2120/2130 (Version 7)
    Datum 30.07.19
    Größe 7.9 MB
    Datum 30.07.19
    Größe 11.2 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PM2100 Environmental Profile (Version 1.0)
    Datum 08.12.15
    Größe 368.4 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    Technisches Prospekt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PM2000 Technical Datasheet - Web Version (Version 3.2)
    Datum 29.11.18
    Größe 808.6 KB
    PM2000 Technical Datasheet - Print Version (Version 3.2)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /