Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   EcoStruxureTM Building Expert
Bild MPM-GW-D00-5045 Schneider Electric

MPM-GW-D00-5045

Bild MPM-GW-D00-5045 Schneider Electric
MPM-GW-D00-5045

EBExpert MPM-GW, Wireless: EnOcean 868 MHz

Weitere Eigenschaften anzeigen
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    EcoStruxure Building Expert
    Produkt oder Komponententyp
    Gateway
    Geräteanwendung
    Gebäudeautomatisierungssystem
    Versorgung
    Externe Versorgung entspricht CSA
    Prozessorname
    ARM9 32-bit bei 400 MHz
    Batterietyp
    Lithium
    Zusatzmerkmale
    Kommunikationsprotokoll
    Zigbee Pro ,
    BACnet ,
    Ethernet ,RJ45 ,10/100 Mbit/s
    CANbus ,125 - 500 kbit/s
    EnOcean ,
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
    24 V DC +/- 10 %
    Systemanforderungen
    Internet-Browser
    Google Chrome
    Firefox
    Apple Safari
    Leistungsaufnahme in W
    1,6 W
    Leistungsaufnahme in VA
    5 VA
    Kommunikations-Gateway
    Ethernet/ZigBee
    Speicherkapazität
    64 MB Flash
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    Höhe
    191 mm
    Breite
    116 mm
    Tiefe
    45 mm
    Gehäusematerial
    ABS
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    60 °C
    Relative Feuchtigkeit
    90 % nicht kondensierend
    Normen
    CE
    ICES-003
    CSA C22.2
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    318 g
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen2
    • Deutsch1
    • Englisch1
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.4 MB
    Datum 15.07.16
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MPM-GW-D00-5045 : MPM-GW-D00-5045_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    MPM-GW-D00-5045_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    MPM-GW-D00-5045_ROHS_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.