Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   PowerPact-Multistandard
Bild NHDF36060U31XTW Schneider Electric

NHDF36060U31XTW

Green premium brand logo
Bild NHDF36060U31XTW Schneider Electric
NHDF36060U31XTW
Green premium brand logo

PowerPact-Multistandard – H-Rahmen – 60 A – 25 kA – Auslösegerät Micrologic 3.0

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    0785901612254
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    PowerPact multistandard
    Baureihe
    PowerPact
    Produktname
    H-Frame
    Kurzbezeichnung des Geräts
    H-Frame
    Produkt oder Komponententyp
    Leistungsschalter
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Zusatzmerkmale
    Beschreibung der Pole
    3P
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Montagevariante
    Gerätehalterung
    Montagehalterung
    Einbaugehäuse
    DIN-Schiene
    Rückwand
    elektrische Verbindung
    Anschlussmutter Leitungsseite
    Anschlussmutter Lastseite
    Nennstrom [In]
    60 A bei 40 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht IEC 60947-2
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
    600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
    Leitungssch.-Leistungskennz.
    HD
    Eignung für Isolation
    Yes
    Nutzungskategorie
    Kategorie A
    Mechanische Lebensdauer
    4000 Zyklen
    Elektrische Lebensdauer
    4000 Zyklen
    Anschlussraster
    45 mm
    Anzeigen am Gerät
    ON/OFF-Anzeige
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    Bez. der Auslöseeinheit
    Micrologic 3.0
    Technologie der Auslöseeinheit
    Elektronisch
    Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.
    LI
    Auslöseeinheits-Nennwert
    60 A
    thermischer Speicher
    20 mn
    Displaytyp
    3 LEDs
    Ausschaltvermögen
    Icu: 25 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
    Icu: 18 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
    Icu: 18 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
    Icu: 14 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
    25 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
    18 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
    14 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    Ics: 25 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
    Ics: 18 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
    Ics: 18 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
    Ics: 14 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
    Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir
    9 regelbare Einstellungen
    Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf.
    0,25 - 1 x In
    Einstell. der Langzeitverz. tr
    1 s
    2 s
    8 s
    4 s
    0,5 s
    16 s
    Typ des Sofortsensors li
    Einstellbar 9 Parameter
    Bereich des Sofortsensors
    1,5 - 15 x In
    Überspannungskategorie
    II
    Sperrvorrichtung
    Nicht abschließbar
    Höhe
    163 mm
    Breite
    104 mm
    Tiefe
    86 mm
    Normen
    UL 489
    W-C-375B/GEN
    CSA C22.2 Nr. 5
    NMX J-266
    IEC 60947-2
    NEMA AB1
    Produktzertifizierungen
    CE
    CCC
    Produktgewicht
    2,2 kg
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP40 conforming to IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht IEC 62262
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60947-1
    3 entspricht IEC 60664-1
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    40 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…85 °C
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    2,268 kg
    Höhe VPE1
    15,011 cm
    Breite VPE1
    18,999 cm
    Länge VPE1
    22,504 cm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    PVC-frei
    Ja
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Deutsch3
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NHDF36060U31XTW : PowerPact-Multistandard – H-Rahmen – 60 A – 25 kA – Auslösegerät Micrologic 3.0
    Beschreibung
    PowerPact-Multistandard – H-Rahmen – 60 A – 25 kA – Auslösegerät Micrologic 3.0
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    PowerPact-Multistandard – H-Rahmen – 60 A – 25 kA – Auslösegerät Micrologic 3.0
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NHDF36060U31XTW : NHDF36060U31XTW_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    NHDF36060U31XTW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    NHDF36060U31XTW_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NHDF36060U31XTW : NHDF36060U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    NHDF36060U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    NHDF36060U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.