Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm
NSYBBF1U40
EAN Code: 3606480172410
Befestigung durch werkzeuglose Montage zwischen den vorderen und hinteren 19"-Profilen
Stahlblech, grau lackiert, RAL 7035 oder RAL 7016
Zulässige Last: 100 kg
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.