Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Actassi, Bausatz zur Wandmontage

NSYCFRS

NSYCFRS wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3606480174353
Ermöglicht die Wandmontage von Schränken von 6U bis 29U, mit einer Tiefe von 600 mm
Der Bausatz enthält 2 Halterungen
Maximale Belastung im Inneren des Regals: 100 kg
arrow2_down
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.