Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Actassi, 19" Blindplatte, 12HE, Stahl, RAL7035, 15/10mm
NSYCRTM12U
EAN Code: 3606480173486
Befestigung am 19"-Profil
Frontplatte aus Stahlblech, 15/10 mm dick, grau lackiert, RAL 7035 oder RAL 7016
Frontplatte aus 3 oder 4 mm eloxiertem Aluminium
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.