Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   ClimaSys CV
Bild NSYCVF850M400DG Schneider Electric

NSYCVF850M400DG

Bild NSYCVF850M400DG Schneider Electric
NSYCVF850M400DG

ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 850m3/h, 400V, IP54

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606481369826
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ClimaSys
    Produktname
    ClimaSys CV
    Produkt oder Komponententyp
    Lüfter
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial
    Art des Filters
    G2
    Durchflussmenge
    Free flow rate with standard filter: 803 m3/h bei 50 Hz
    Free flow rate with standard filter: 931 m3/h bei 60 Hz
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    396-466 V
    Eingangsspannung
    400 V 50/60 Hz
    Zertifizierung
    CE
    EAC
    REACH
    RoHS
    EMV-Richtlinie 89/336 EEC
    Zusatzmerkmale
    Leistungsaufnahme
    126 W 50 Hz
    126 W 60 Hz
    Nennstrom [In]
    0,226 A 50 Hz
    0,232 A 60 Hz
    Schallpegel bei
    75…77 dB
    Lagertyp
    Kugel
    Höhe
    Ausserhalb: 336 mm
    Breite
    Ausserhalb: 316 mm
    Tiefe
    Ausserhalb: 162 mm
    Abmessungen des Ausschnitts
    291 x 291 mm
    Produktgewicht
    4,500 kg
    Material
    Ausgangsfilter: injected thermoplastic (PC)
    Motor support: eingespritzt thermoplastisch (ASA PC)
    Farbe
    Ausgangsfilter: smoked black (RAL 9005)
    Motor support: schwarz (RAL 9005)
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -15…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Max. Druck
    170 Pa Durchflussleistung 0 m³/h
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmenleiste
    Schutzart (IP)
    IP54
    Geräteaufbau
    1 axial motor
    1 external protective transparent smoked grille: Polyester
    1 smart filter with dust sensor
    1 fan sensor ready to be mounted: Rückseite des Ausgangsfilters
    1 cable gland
    1 Montageschablone
    Einsatzbedingungen
    Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
    Durchflussleistung hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
    Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
    Umgebung muss relativ sauber sein
    Außentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen12
    • Deutsch7
    • Englisch7
    • Spanisch4
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Auswahlkatalog 2020/2021 - Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 30.6 MB
    Datum 15.10.20
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84 MB
    Datum 31.10.19
    Beschreibung
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 84.4 MB
    Datum 18.10.19
    Beschreibung
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Größe 83.1 MB
    Datum 31.10.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Version 1.1)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    EDZ package containing EPLAN macros for ClimaSys cooling units, fans, grills and thermal control
    prp.document.label.format zip
    Größe 189.7 MB
    Datum 28.09.20
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    EDZ package containing EPLAN macros for ClimaSys cooling units, fans, grills and thermal control
    prp.document.label.format stp
    Größe 19.1 MB
    Datum 20.06.19
    Broschüre
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 204.1 MB
    Datum 13.06.19
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 14.9 MB
    Datum 28.03.19
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 875.3 KB
    Datum 01.07.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NSYCVF850M400DG : ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 850m3/h, 400V, IP54
    Beschreibung
    ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 850m3/h, 400V, IP54
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 850m3/h, 400V, IP54
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NSYCVF850M400DG : NSYCVF850M400DG_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    NSYCVF850M400DG_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    NSYCVF850M400DG_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NSYCVF850M400DG : NSYCVF850M400DG_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    NSYCVF850M400DG_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    NSYCVF850M400DG_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.