Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x800mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Produkt oder Komponententyp
    Kabeleinführungsplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Kabelführungszubehör
    Application
    Elektronisch
    Mehrzweck
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial SF
    Spacial SFM
    Montageort
    Gehäuseboden
    Kabelverschraubungstyp
    Standard
    Kabeleinführung
    2 Eingänge
    Geräteaufbau
    Befestigungselemente
    1 Platte
    Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, Querschnitt 15 x 25 mm
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Material
    Galvanisierter Stahl
    Zusatzmerkmale
    Höhe
    35 mm
    Breite
    Nennwert: 800 mm
    Nützlich: 616 mm
    Tiefe
    Nennwert: 800 mm
    Wirklich: 655 mm
    Dicke
    1,5 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Software - Released
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Version 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Version 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SFM (Version 1.2)
    Datum 11.02.19
    Größe 4.5 MB
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Version 3.0)
    Spacial SFM compartimentado -Cuadros de distribución para Centros de Control de Motores Fijos (Version 2.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Cellules Spacial SFM compartimentées pour le contrôle-commande des moteurs (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD Drawing - 3D STP Format -Cable-entry plate 2 entries (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Datum 05.10.17
    Größe 349.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.06.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.