Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte mit Lüftungsschlitzen

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Actassi
    Produkt oder Komponententyp
    Abdeckplatten
    Zubehör-/Teiletyp
    Kabeleinführungsplatte
    Geräteanwendung
    Elektronisch
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Kabelverschraubungstyp
    Eigenbelüftet
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Geräteaufbau
    Befestigungselemente
    1 Platte
    Montageort
    Auf Außenseite des Dachs
    Material
    Galvanisierter Stahl
    Befestigungsart
    Mit Schrauben
    Produktkompatibilität
    SF Dach für Actassi Bleche
    Höhe
    20 mm
    Breite
    Befestigungspunke: 440 mm
    Tiefe
    165 mm
    Nachhaltigkeit
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Instruction sheet (Version 01)
    Datum 18.09.18
    Größe 406.1 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.