Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Actassi, Abdeckplatte mit Bürstendichtung

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Actassi
    Produkt oder Komponententyp
    Abdeckplatten
    Kabelverschraubungstyp
    Mit Bürstendichtung
    Zusatzmerkmale
    Geräteaufbau
    Befestigungselemente
    1 Platte
    Montageort
    Ober- oder Unterseite des Gehäuses
    Material
    Stahlblech zinkbeschichtet
    Befestigungsart
    Mit Schrauben
    Höhe
    35 mm
    Breite
    300 mm
    Nachhaltigkeit
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 11.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.