Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 70x3mm. Zusammensetzung: 10

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Zubehör-/Teilekategorie
    Kabelführungszubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Einstellbare kegelförmige Einführung
    Application
    Mehrzweck
    Geräteaufbau
    1 Kabeleingang
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    Verteiler- und Schutzgehäuse
    Material
    PVC (Polyvinylchlorid)
    äußerer Kabeldurchmesser
    28…60 mm
    Produktgewicht
    0,025 kg
    Montage
    Bohrungsdurchmesser
    63 mm
    Nachhaltigkeit
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Datum 14.03.17
    Größe 8.7 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for NSYECPC9: PVC adjustable cone-shaped entries (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.