Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Actassi, Bürstendichtung, 1 Stück, Tiefe 100mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Actassi
    Produkt oder Komponententyp
    Bürstendichtung
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Actassi OPB
    Actassi VDC
    Zielort Produkt
    Gehäuse
    Montageort
    Ober- und Unterseite der Kabeleinführungen
    Breite
    300 mm
    Tiefe
    100 mm
    Nachhaltigkeit
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 11.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.