Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Zubehör-/Teilekategorie
    Gehäusezubehör
    Produkt oder Komponententyp
    19"-Tür
    Application
    Elektronisch
    Mehrzweck
    Montageort
    Front
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial SF
    Spacial SM
    Geräteaufbau
    1 Tür
    1 Schliessgestänge mit 2 Schliesspunkten
    1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Material
    Tür: Sekurit-Glas
    Tür: Stahlblech
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Oberflächenfinish
    Epoxy-Polyesterpulver
    Schlosstyp
    Schloss, Doppelbarteinsatz 5 mm
    Anzahl Schlösser
    1
    Türtyp
    Externes Transparenzmaterial
    Türöffnung
    Reversibel (120 °)
    Höhe
    Nennwert: 2000 mm
    Breite
    Nennwert: 800 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 07.06.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 07.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.