Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Erdungsband, Ø 25mm, Länge 220mm, Ösenloch 8,3mm. Verpackungsgröße: 10.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Application
    Mehrzweck
    Produkt oder Komponententyp
    Erdungskabel
    Geräteaufbau
    1 Anschluss
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Material
    PVC (Polyvinylchlorid) grün und gelb für Abschirmung
    Messing und Kupfer Legierung für Klemme
    Befestigung
    Mutter und Dichtung - mit Erdung Ort
    Länge
    220 mm
    Nennquerschnitt
    25 mm²
    Durchmesser
    8,3 mm
    Nachhaltigkeit
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 29.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.