Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 1200mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Category
    Verkabelungszubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Application
    Mehrzweck
    Zusatzmerkmale
    Montageort
    Bodenrahmen des Gehäuses
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    Geräteaufbau
    Befestigungselemente
    1 Schiene
    2 Montagehalterung
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Zinkbeschichtet
    Befestigung
    Metallklammer
    Befestigungseinstellungen
    Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
    Befestigungsmitte
    1150 mm
    Breite
    Nennwert: 1200 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Spanisch
    Software - Released
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Version 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Version 1.6)
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD Drawing - 3D STP Format -L-rail for fixing cables (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Datum 05.10.17
    Größe 349.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.